chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PD45VP6C100Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
PD45VP6C100Q
Bestell-ID-Nr. 3046289
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
45.6 x 12.7 x 40.6 mm
Max. Reichweite (mm)
102
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
102
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
102
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
806,23 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
PD45VP6C100Q
Artikel gesamt
806,23 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren