chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM312FVB | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM312FVB
Bestell-ID-Nr. 3047272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Lichtart
Blau
Hauptfunktionen
Lichtart
Blau
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
276,42 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312FVB
Artikel gesamt
276,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren