chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SN6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
M18SN6RQ
Bestell-ID-Nr. 3048349
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
20000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SN6RQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
105,83 €
Artikel gesamt
105,83 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren