chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SN6LPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
M18SN6LPQ
Bestell-ID-Nr. 3048657
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
171,81 €
Artikel gesamt
171,81 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SN6LPQ
Support kontaktieren