chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SN6FF50Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M18SN6FF50Q
Bestell-ID-Nr. 3048669
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
50
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SN6FF50Q
Artikel gesamt
188,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren