chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QMT42VN6FF500 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QMT42VN6FF500
Bestell-ID-Nr. 3049227
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Baugröße
42 x 18 x 58 mm
Max. Reichweite (mm)
500
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
315,72 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMT42VN6FF500
Artikel gesamt
315,72 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren