chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMU315D | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
SMU315D
Bestell-ID-Nr. 3052570
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
81 x 12.3 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
380
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
380
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
238,48 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMU315D
Artikel gesamt
238,48 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren