chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M126E2LDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M126E2LDQ
Bestell-ID-Nr. 3053801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
Ø 12 mm
Max. Reichweite (mm)
30000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
30000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
380,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M126E2LDQ
Artikel gesamt
380,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren