chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BW13LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45BW13LP
Bestell-ID-Nr. 3053991
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
226,29 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW13LP
Artikel gesamt
226,29 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren