chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45VR3FQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45VR3FQ
Bestell-ID-Nr. 3054311
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
195,12 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR3FQ
Artikel gesamt
195,12 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren