chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS1AN5CV20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS1AN5CV20
Bestell-ID-Nr. 3056496
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Max. Reichweite (mm)
20
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
15
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
131,44 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS1AN5CV20
Artikel gesamt
131,44 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren