chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLE30B6V W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SLE30B6V W/30
Bestell-ID-Nr. 3056563
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Gabellichtschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
72 x 18.8 x 52 mm
Max. Reichweite (mm)
30
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
250,68 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLE30B6V W/30
Artikel gesamt
250,68 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren