chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
R55FPG | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R55FPG
Bestell-ID-Nr. 3058021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
85.4 x 30 x 25 mm
Messprinzip
Optisch
Lichtart
Grün
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
304,88 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R55FPG
Artikel gesamt
304,88 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren