chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS2AP5RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS2AP5RQ
Bestell-ID-Nr. 3061596
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
4.7 x 12 x 25.1 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
126,02 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS2AP5RQ
Artikel gesamt
126,02 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren