chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6W | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6W
Bestell-ID-Nr. 3061660
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
21.1 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
100
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6W
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
103,34 €
Artikel gesamt
103,34 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren