chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
D10UNFP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D10UNFP
Bestell-ID-Nr. 3063992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
449,86 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D10UNFP
Artikel gesamt
449,86 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren