chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
D10DPFPGQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D10DPFPGQ
Bestell-ID-Nr. 3064565
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Lichtart
Grün
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Listenpreis
359,08 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D10DPFPGQ
Artikel gesamt
359,08 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren