chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T8RP6D100Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
T8RP6D100Q
Bestell-ID-Nr. 3068691
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M8 x 1
Max. Reichweite (mm)
100
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
169,38 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T8RP6D100Q
Artikel gesamt
169,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren