chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q60BB6AFV1000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60BB6AFV1000
Bestell-ID-Nr. 3070092
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Max. Reichweite (mm)
1000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
285,91 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60BB6AFV1000
Artikel gesamt
285,91 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren