chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS2KAP5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS2KAP5
Bestell-ID-Nr. 3070672
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
4.7 x 12 x 25.1 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
174,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS2KAP5
Artikel gesamt
174,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren