chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LX24E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LX24E
Bestell-ID-Nr. 3071801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
AL
Baugröße
31.8 x 25.4 x 646.8 mm
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
599
Optische Auflösung (mm)
9.5
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
735,77 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX24E
Artikel gesamt
735,77 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren