chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VN6FF50 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6FF50 W/30
Bestell-ID-Nr. 3072092
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
50
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Listenpreis
146,91 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6FF50 W/30
Artikel gesamt
146,91 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren