chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAE4816Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAE4816Q
Bestell-ID-Nr. 3072200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Baugröße
38.1 x 38.1 x 1298 mm
Max. Reichweite (mm)
13500
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1210
Optische Auflösung (mm)
9.5
Anzahl der Strahlen
64
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
13500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
946,82 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAE4816Q
Artikel gesamt
946,82 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren