chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAR4216NX485Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAR4216NX485Q
Bestell-ID-Nr. 3072502
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Kommunikationsprotokoll
RS485
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Baugröße
38.1 x 38.1 x 1146 mm
Max. Reichweite (mm)
16500
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1057
Optische Auflösung (mm)
9.5
Anzahl der Strahlen
56
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
16500
Auf Lager
Listenpreis
1.212,26 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAR4216NX485Q
Artikel gesamt
1.212,26 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren