chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAE4216Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAE4216Q
Bestell-ID-Nr. 3072503
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Baugröße
38.1 x 38.1 x 1146 mm
Max. Reichweite (mm)
16500
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1057
Optische Auflösung (mm)
9.5
Anzahl der Strahlen
56
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
16500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
870,98 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAE4216Q
Artikel gesamt
870,98 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren