chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30FF400 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30FF400
Bestell-ID-Nr. 3073088
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Max. Reichweite (mm)
400
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30FF400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
131,97 €
Artikel gesamt
131,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren