chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q60VR3LAF1400QPMA10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60VR3LAF1400QPMA10
Bestell-ID-Nr. 3073449
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Max. Reichweite (mm)
1400
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
1400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
567,75 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60VR3LAF1400QPMA10
Artikel gesamt
567,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren