chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS186LE212Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS186LE212Q5
Bestell-ID-Nr. 3074318
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
15000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
15000
Auf Lager
Listenpreis
209,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186LE212Q5
Artikel gesamt
209,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren