chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EA5E2400Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5E2400Q
Bestell-ID-Nr. 3075434
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45.2 x 36 x 2478 mm
Max. Reichweite (mm)
4000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
2400
Optische Auflösung (mm)
5
Anzahl der Strahlen
480
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.413,99 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5E2400Q
Artikel gesamt
3.413,99 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren