chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS186LE211 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS186LE211
Bestell-ID-Nr. 3075762
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
15000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
15000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186LE211
Artikel gesamt
188,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren