chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EA5R300NUXMODQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5R300NUXMODQ
Bestell-ID-Nr. 3076197
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45.2 x 36 x 379 mm
Max. Reichweite (mm)
4000
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Optische Auflösung (mm)
5
Anzahl der Strahlen
60
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtvorhang
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Listenpreis
976,44 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5R300NUXMODQ
Artikel gesamt
976,44 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren