chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DS186E | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS186E
Bestell-ID-Nr. 3076525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
31.1 x 15 x 47.9 mm
Max. Reichweite (mm)
20000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
63,69 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS186E
Artikel gesamt
63,69 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren