chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DS18VP6LPQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VP6LPQ7
Bestell-ID-Nr. 3076553
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
31.1 x 15 x 55.4 mm
Max. Reichweite (mm)
3500
Hauptfunktionen
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3500
Preisgruppe
F3
Listenpreis
109,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS18VP6LPQ7
Artikel gesamt
109,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren