chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q12RP6LVQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q12RP6LVQ3
Bestell-ID-Nr. 3077110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
12.4 x 8 x 26.6 mm
Max. Reichweite (mm)
1500
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
157,18 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q12RP6LVQ3
Artikel gesamt
157,18 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren