chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M12EQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M12EQ8
Bestell-ID-Nr. 3077203
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Baugröße
M12 x 1
Max. Reichweite (mm)
5000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
88,08 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12EQ8
Artikel gesamt
88,08 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren