chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20PDQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PDQ7
Bestell-ID-Nr. 3077758
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
20 x 12 x 42 mm
Max. Reichweite (mm)
250
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
250
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
120,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PDQ7
Artikel gesamt
120,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren