chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30ARXH2OQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30ARXH2OQ5
Bestell-ID-Nr. 3079175
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
51.5 x 22 x 57 mm
Max. Reichweite (mm)
4000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
298,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30ARXH2OQ5
Artikel gesamt
298,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren