chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q4XTBLAF100-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q4XTBLAF100-Q8
Bestell-ID-Nr. 3091290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
43.5 x 18 x 57.5 mm
Max. Reichweite (mm)
100
Lichtart
Rot
Optische Auflösung (mm)
0.15
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
458,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q4XTBLAF100-Q8
Artikel gesamt
458,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren