chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q25SP6LP W/10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q25SP6LP W/10
Bestell-ID-Nr. 3097239
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
3
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
30 x 25 x 50.2 mm
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
203,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q25SP6LP W/10
Artikel gesamt
203,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren