chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DF-G2-KD-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G2-KD-2M
Bestell-ID-Nr. 3097700
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Listenpreis
283,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G2-KD-2M
Artikel gesamt
283,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren