chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LTF24IC2LD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LTF24IC2LD
Bestell-ID-Nr. 3802533
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Baugröße
77 x 26 x 56 mm
Max. Reichweite (mm)
24000
Lichtart
Rot
Optische Auflösung (mm)
3
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
24000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.041,62 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LTF24IC2LD
Artikel gesamt
1.041,62 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren