chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18EK6EQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EK6EQ8
Bestell-ID-Nr. 3802819
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
20000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
79,68 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EK6EQ8
Artikel gesamt
79,68 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren