chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS8APFF30Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8APFF30Q3
Bestell-ID-Nr. 3803476
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.2
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
PUR
Zulassungen
CE, cULus
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Max. Reichweite (mm)
30
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
208,67 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8APFF30Q3
Artikel gesamt
208,67 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren