chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCST-A4-NA/D100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCST-A4-NA/D100
Bestell-ID-Nr. 6870267
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Medientemperatur min. (°C)
10
Medientemperatur max. (°C)
120
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1.5 Innengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
298,65 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCST-A4-NA/D100
Artikel gesamt
298,65 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren