chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FMX-IM-2UPLI63X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Auswerteeinheit
FMX-IM-2UPLI63X
Bestell-ID-Nr. 7525105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Auswertegerät
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
HART
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
HART
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
609,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FMX-IM-2UPLI63X
Artikel gesamt
609,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren