chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45UR3LIU64CQK | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor
Q45UR3LIU64CQK
Bestell-ID-Nr. 3053743
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Baugröße
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Max. Reichweite (mm)
250
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
250
Preisgruppe
F3
Listenpreis
921,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
Q45UR3LIU64CQK
Artikel gesamt
921,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren