chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T30UHNA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
T30UHNA
Bestell-ID-Nr. 3056891
Auf Lager
Listenpreis
470,19 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
1000
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
T30UHNA
Artikel gesamt
470,19 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren