chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QT50ULBQ6-CRFV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
QT50ULBQ6-CRFV
Bestell-ID-Nr. 3074835
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
67.4 x 74 x 100.2 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QT50ULBQ6-CRFV
Auf Lager
Listenpreis
1.448,50 €
Artikel gesamt
1.448,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren