chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IR23S | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter
IR23S
Bestell-ID-Nr. 3017336
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Kunststoff
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Überwachungsfeldhöhe (mm)
9.7
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Kunststoff
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IR23S
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
162,35 €
Artikel gesamt
162,35 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren