chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PBTP43TMB5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PBTP43TMB5
Bestell-ID-Nr. 3070858
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rund
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
PE
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
171,83 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBTP43TMB5
Artikel gesamt
171,83 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren